{wago/pg07/serie273/0273-0403_0999-0962.prj},{NB=273-403},{BESTNR=273-403},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=3 x 1.5 - 4},{QUERSCHNITT2=3 x 14 - 10},{ABISOLIERLAENGE=12 - 15},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=32},{P=3},{HOEHE=15.50},{BREITE=17.50},{TIEFE=23.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=5.259},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-14-11-04},{ECLASS81=27-14-11-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/273-403},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/273-403}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2