Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
3 x 1.5 - 4 mm²
Cross section
3 x 14 - 10 AWG
Strip length
12 - 15 mm
Measured voltage
400 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
32 A
No. of poles
3
Height
15.50 mm
Width
17.50 mm
Depth
23.50 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
Color
WEIGHT
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Equipamentos relacionados
    No related equipment available
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais