{wago/pg03/serie2734/2734-0110_0027_0999-0962.prj},{NB=2734-113/027-000},{BESTNR=2734-113/027-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=14 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=13},{HOEHE=13.50},{BREITE=60.30},{TIEFE=20.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=13},{ANZAHLPOTENTIAL=13},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14.8 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=12.227},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2734-113_027-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2734-113_027-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 9