{wago/pg03/serie2734/2734-1102_0038_0999-0962.prj},{NB=2734-1106/038-000},{BESTNR=2734-1106/038-000},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-Federleiste, 1.5 mm², 10 A, 6-polig, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.14 - 1.5},{QUERSCHNITT2=26 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=6},{HOEHE=10.00},{BREITE=23.40},{TIEFE=24.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=5.000},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin spacing) + 2.4 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2734-1106_038-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2734-1106_038-000}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10