{wago/pg03/serie2734/2734-1102_0327_0999-0962.prj},{NB=2734-1108/327-000},{BESTNR=2734-1108/327-000},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-Federleiste, 1.5 mm², 10 A, 8-polig, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.14 - 1.5},{QUERSCHNITT2=26 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=8},{HOEHE=10.00},{BREITE=30.40},{TIEFE=24.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=6.500},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin spacing) + 2.4 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2734-1108/327-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2734-1108/327-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15