{wago/pg03/serie2734/2734-0210_0027_0999-0962.prj},{NB=2734-215/027-000},{BESTNR=2734-215/027-000},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=15},{HOEHE=13.50},{BREITE=71.95},{TIEFE=20.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=15},{ANZAHLPOTENTIAL=15},{GEWICHT=14.801},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{FARBE=orange},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14.8 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 8