{wago/pg03/serie2734/2734-0402_0999-0962.prj},{NB=2734-402},{BESTNR=2734-402},{BEZEICHNUNG=Brücker, 10 A, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=2},{HOEHE=3.70},{BREITE=6.30},{TIEFE=19.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=0.520},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-40},{ECLASS81=27-14-11-40},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2734-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2734-402}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1