{wago/pg37/serie2787/2787-2346_0999-0962.prj},{NB=2787-2346},{BESTNR=2787-2346},{BEZEICHNUNG=Stromversorgung, Pro 2, 3-phasig, DC 24 V / 10 A},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=130.00},{BREITE=50.00},{TIEFE=166.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=1000.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-23-02-09},{ECLASS81=27-23-02-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2787-2346},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2787-2346},{FILENAME=2787-2346}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3