{wago/pg01/serie279/0279-0509_0999-0962.prj},{NB=279-509_HI},{BESTNR=279-509},{NENNQUER=1.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=4.00},{BAC476=39.20},{BAA018=85.00},{GEWICHT=7.841},{BAH005=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=18.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4050821614142},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=1.50},{BAC740=0.08},{BAC677=1.50},{BAC739=0.08},{BAC676=1.50},{AAB937=MIN},{AAB787=1.50},{AAP403=2},{AAP530=2},{AAS575=0.593},{AAS574=18.000},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=16},{ABISOMIN=8.00},{ABISOMAX=9.00},{AAU733=Doppelstockklemme, 1.5 mm², 18 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.08 - 1.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 1.5},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1