Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Current intensity
1.00 A
Height
27.00 mm
Width
4.00 mm
Depth
68.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Color
gray
Comment
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady