{wago/pg01/serie279/0279-0990_0999-0962.prj},{NB=279-990_HI},{BESTNR=279-990},{NENNQUER=1.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=4.00},{BAC476=27.00},{BAA018=68.00},{GEWICHT=5.674},{BAH005=MIN},{BEMESSSTOSSSPG=MIN},{AAB500=15.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4044918504461},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=1.50},{BAC740=0.20},{BAC677=1.50},{BAC739=0.08},{BAC676=1.50},{AAB937=MIN},{AAB787=1.50},{AAP403=4},{AAP530=1},{AAS575=0.412},{AAS574=15.000},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=16},{ABISOMIN=8.00},{ABISOMAX=9.00},{AAU733=4-Leiter-Durchgangsklemme, 1.5 mm², 15 A, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.2 - 1.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=0.08 - 1.5},{FEINDRAEHTHUELS=},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1