{wago/pg01/serie280/0280-0308_0999-0962.prj},{NB=280-308_HI},{BESTNR=280-308},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=25.90},{BAE496=2.50},{LAENGE=52.50},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.410},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332292252},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-308},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-308},{AAO677=WAGO},{AAO676=280-308},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 2.5 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/280-308},{FILENAME=280-308}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3