{wago/pg01/serie280/0280-0312_0999-0962.prj},{NB=280-312_HI},{BESTNR=280-312},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=34.00},{BAE496=2.50},{LAENGE=50.00},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.800},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332291088},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-312},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-312},{AAO677=WAGO},{AAO676=280-312},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 2.5 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/280-312},{FILENAME=280-312}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3