{wago/pg01/serie280/0280-0325_0999-0962.prj},{NB=280-325_HI},{BESTNR=280-325},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=28.00},{BAE496=5.00},{LAENGE=93.00},{BAA351=grau},{GEWICHT=4.030},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332150354},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-325},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-325},{AAO677=WAGO},{AAO676=280-325},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 5 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/280-325},{FILENAME=280-325}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2