{wago/pg01/serie280/0280-0336_0999-0962.prj},{NB=280-336_HI},{BESTNR=280-336},{AAU733=Distanzplatte, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=43.50},{BAE496=1.10},{LAENGE=103.00},{BAA351=orange},{GEWICHT=4.120},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332277921},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-336},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-336},{AAO677=WAGO},{AAO676=280-336},{AAW338=Distanzplatte},{AAU734=Distanzplatte, 1.1 mm dick},{AAB422=Nein},{AAM355=Nein},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/280-336},{FILENAME=280-336}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1