{wago/pg01/serie280/0280-0337_0999-0962.prj},{NB=280-337_HI},{BESTNR=280-337},{AAU733=Trennwand, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=26.50},{BAE496=2.00},{LAENGE=72.80},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.280},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332150453},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-337},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-337},{AAO677=WAGO},{AAO676=280-337},{AAW338=Trennwand},{AAU734=Trennwand, 2 mm dick, überstehend},{AAB422=Ja},{AAM355=Nein},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/280-337},{FILENAME=280-337}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3