{wago/pg01/serie280/0280-0348_0999-0962.prj},{NB=280-348_HI},{BESTNR=280-348},{AAU733=Trennwand, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=42.00},{BAE496=2.50},{LAENGE=66.00},{BAA351=grau},{GEWICHT=6.328},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332291095},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-348},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-348},{AAO677=WAGO},{AAO676=280-348},{AAW338=Trennwand},{AAU734=Trennwand, 2.5 mm dick, überstehend},{AAB422=Ja},{AAM355=Nein},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/280-348},{FILENAME=280-348}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3