{wago/pg01/serie280/0280-0394_0999-0962.prj},{NB=280-394_HI},{BESTNR=280-394},{AAU733=Trennwand, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=31.00},{BAE496=2.00},{LAENGE=99.20},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.800},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4055143031035},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-394},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-394},{AAO677=WAGO},{AAO676=280-394},{AAW338=Trennwand},{AAU734=Trennwand, 1 mm dick, 3 mm überstehend},{AAB422=Ja},{AAM355=Nein},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/280-394},{FILENAME=280-394}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 2