{wago/pg01/serie280/0280-0494_0999-0962.prj},{NB=280-494},{BESTNR=280-494},{BEZEICHNUNG=Brücker, 24 A, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{BREITE=13.80},{TIEFE=4.00},{FARBE=orange},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{GEWICHT=1.120},{ECLASS71=27-14-11-40},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-494},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-494},{FILENAME=280-494}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1