{wago/pg01/serie280/0280-0502_0609_0999-0962.prj},{NB=280-502/281-611},{BESTNR=280-502/281-611},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{STROM=20},{HOEHE=58.50},{BREITE=5.00},{TIEFE=64.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=DC60 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=8.500},{ECLASS71=27-14-11-27},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-502_281-611},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-502_281-611}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6