{wago/pg01/serie280/0280-0503_0579_0999-0962.prj},{NB=280-503/281-579},{BESTNR=280-503/281-579},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{STROM=20},{HOEHE=39.50},{BREITE=10.00},{TIEFE=64.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=AC/DC 24 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=13.000},{ECLASS71=27-14-11-27},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-503_281-579},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-503_281-579}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3