Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
280-517
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
58.50 mm
Width
5.00 mm
Depth
64.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Color
green-yellow
Weight
14.320 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais