Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Current intensity
20 A
Height
63.50 mm
Width
5.00 mm
Depth
90.50 mm
Number of connection points
Number of potentials
2
Color
gray
Comment
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais