{wago/pg01/serie280/0280-0615_0412_0999-0962.prj},{NB=280-615/281-412},{BESTNR=280-615/281-412},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=250},{HOEHE=28.00},{BREITE=5.00},{TIEFE=50.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=0.5 Ohm - 20 Ohm | 0.75 W},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-14-11-27},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-615_281-412},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-615_281-412}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3