Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
280-636
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Measured voltage
400 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
Height
28.00 mm
Width
37.00 mm
Depth
73.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
Color
gray
Weight
60.002 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Equipamentos relacionados
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais