Catalog navigation
Code
CADモデル選択
出荷国
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
mm²
Cross section
AWG
Strip length
8 - 9 mm
Measured voltage
V
Rated impulse voltage
kV
Pollution degree
Current intensity
A
Height
36.50 mm
Width
5.00 mm
Depth
50.50 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Color
Comment
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください