{wago/pg01/serie280/0280-0801_0420_0999-0962.prj},{NB=280-801/281-420},{BESTNR=280-801/281-420},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{BREITE=5.00},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=DC 24 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=2.972},{ECLASS71=27-14-11-49},{ECLASS81=27-14-11-49},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-801_281-420},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-801_281-420}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2