{wago/pg01/serie280/0280-0803_0415_0999-0962.prj},{NB=280-803/281-415},{BESTNR=280-803/281-415},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{BREITE=10.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=4.400},{BEMERKUNGEN=AC/DC 24 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-49},{ECLASS81=27-14-11-49},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-803_281-415},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-803_281-415}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2