{wago/pg01/serie280/0280-0803_0420_0999-0962.prj},{NB=280-803/281-420},{BESTNR=280-803/281-420},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=0.5},{BREITE=10.00},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=DC 24 V},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{GEWICHT=4.632},{ECLASS71=27-18-27-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-803_281-420},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-803_281-420}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2