{wago/pg01/serie280/0280-0804_0999-0962.prj},{NB=280-804},{BESTNR=280-804},{BEZEICHNUNG=Leerstecker, 6 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=6},{P=4},{BREITE=10.00},{FARBE=grau},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=4.000},{ECLASS71=27-18-27-02},{ECLASS81=27-18-27-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/280-804},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/280-804}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1