Catalog navigation
Code
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
No de produit
280-989
Désignation
Borne à double passage, 2.5 mm², 22 A, gris clair
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
2.50 mm²
Conducteur rigide
0.08 - 2.5 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
mm²
Conducteur souple
0.08 - 2.5 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
mm²
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre total des potentiels
2
largeur de l'écartement
5.00 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
28.00 mm
Longueur
73.00 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
gris clair
Poids
8.191 g
matériau du corps isolant
PA
Tension assignée (Ue)
V
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
Courant assigné
22.00 A
Catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
GTIN
4044918395700
Numéro du tarif douanier
85369010000
pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale