Catalog navigation
Code
Wybór modelu CAD
Delivery country
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Nr zamówienia.
280-989
Description
Podwójna złączka przelotowa, 2.5 mm², 22 A, jasnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
2.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.08 - 2.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
przewód linkowy
0.08 - 2.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
mm²
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Number of connection points
4
No. of potentials
2
Width of spacing
5.00 mm
Height at lowest possible mounting height
28.00 mm
Length
73.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
jasnoszary
masa
8.191 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
prąd znamionowy
22.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4044918395700
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura