Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
9 - 10 mm
Measured voltage
800 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
Height
60.00 mm
Width
10.00 mm
Depth
60.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
Color
grau
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais