{wago/pg01/serie282/0282-0126_0999-0962.prj},{NB=282-126},{BESTNR=282-126},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6},{QUERSCHNITT2=24 - 10},{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=10},{HOEHE=55.50},{BREITE=13.00},{TIEFE=62.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=5 x 25 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=26.448},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/282-126},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/282-126}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1