{wago/pg01/serie282/0282-0128_0417_0999-0962.prj},{NB=282-128/281-417},{BESTNR=282-128/281-417},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Sicherungsklemme, 6 mm², 10 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6},{QUERSCHNITT2=24 - 10 },{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{SPANNUNG=250},{STROM=10},{HOEHE=54.00},{BREITE=13.00},{TIEFE=62.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{GEWICHT=27.360},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/282-128_281-417},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/282-128_281-417}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1