{wago/pg01/serie282/0282-0140_0999-0962.prj},{NB=282-139},{BESTNR=282-139},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 6},{QUERSCHNITT2=24 - 10},{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{HOEHE=38.50},{BREITE=16.00},{TIEFE=87.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=für AC/DC 230 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=44.957},{ECLASS71=27-14-11-26},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/282-139},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/282-139}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4