Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
mm²
Cross section
AWG
Strip length
12 - 13 mm
Measured voltage
V
Rated impulse voltage
kV
Pollution degree
Current intensity
A
Height
31.50 mm
Width
8.00 mm
Depth
62.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
Comment
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais