Catalog navigation
Code
Seleção de modelos em CAD
Delivery country
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.2 - 16 mm²
Cross section
24 - 06 AWG
Strip length
16 - 17 mm
Measured voltage
800 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
76 A
Height
45.50 mm
Width
12.00 mm
Depth
58.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais