Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
283-107
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.2 - 16 mm²
Cross section
24 - 06 AWG
Strip length
16 - 17 mm
Height
45.50 mm
Width
12.00 mm
Depth
58.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
grün-gelb
Weight
41.624 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady