{wago/pg01/serie283/0283-0407_0999-0962.prj},{NB=283-407_HI},{BESTNR=283-407},{BEZEICHNUNG=Potentialabgriff, 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{STROM=24},{HOEHE=49.80},{BREITE=13.65},{TIEFE=7.40},{FARBE=grau},{GEWICHT=22.100},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-92},{ECLASS81=27-14-11-92},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1