{wago/pg01/serie285/0285-1181_0999-0962.prj},{NB=285-1181},{BESTNR=285-1181},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=50 - 185},{QUERSCHNITT2=1/0 - 350 kcmil},{ABISOLIERLAENGE=45 - 47},{HOEHE=116.00},{BREITE=130.00},{TIEFE=32.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=dunkelgrau-gelb},{BEMERKUNGEN=nur auf Tragschiene DIN 35 x 15},{GEWICHT=534.900},{ECLASS71=27-14-11-20},{ECLASS81=27-14-11-20},{LINKDE=http://eshop.wago.com/JPBC/service.hbc?function=deeplinkproduct&language=DE&catalogidentifier=WAGO01&supplieraid=285-1181&mode=ce},{LINKEN=http://eshop.wago.com/JPBC/service.hbc?function=deeplinkproduct&language=EN&catalogidentifier=WAGO01&supplieraid=285-1181&mode=ce}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1