Catalog navigation
Code
Výběr CAD modelu
Delivery country
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
285-131
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
6 - 35 mm²
Cross section
10 - 2 AWG
Strip length
25 mm
Measured voltage
1000 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
125 A
Height
63.00 mm
Width
16.00 mm
Depth
86.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
darkgray-yellow
Comment
DIN-35 x 15 carrier rail
Weight
79.291 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Související vybavení
Preview - Generation
Náhled
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady