{wago/pg01/serie285/0285-0131_0999-0962.prj},{NB=285-131_HI},{BESTNR=285-131},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=6 - 35},{QUERSCHNITT2=10 - 2},{ABISOLIERLAENGE=25},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=125},{HOEHE=63.00},{BREITE=16.00},{TIEFE=86.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=dunkelgrau-gelb},{BEMERKUNGEN=nur auf Tragschiene DIN 35 x 15},{GEWICHT=79.291},{ECLASS71=27-14-11-20},{ECLASS81=27-14-11-20},{LINKDE=http://eshop.wago.com/JPBC/service.hbc?function=deeplinkproduct&language=DE&catalogidentifier=WAGO01&supplieraid=285-131&mode=ce},{LINKEN=http://eshop.wago.com/JPBC/service.hbc?function=deeplinkproduct&language=EN&catalogidentifier=WAGO01&supplieraid=285-131&mode=ce}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1