{wago/pg01/serie285/0285-0137_0999-0962.prj},{NB=285-137_HI},{BESTNR=285-137},{NENNQUER=35.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=16.00},{BAC476=63.00},{BAA018=86.00},{GEWICHT=108.279},{AAO663=4045454507404},{AAD931=85369010000},{AAB940=6.00},{AAB789=35.00},{BAC740=6.00},{BAC677=35.00},{BAC739=6.00},{BAC676=35.00},{AAB937=MIN},{AAB787=35.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{FEINMINAWG=10},{FEINMAXAWG=2},{ABISOMIN=25.00},{ABISOMAX=25.00},{AAU733=2-Leiter-Schutzleiterklemme, 35 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=6 - 35},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=6 - 35},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=25 - 25},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=PL},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2