{wago/pg01/serie285/0285-0150_0999-0962.prj},{NB=285-150_HI},{BESTNR=285-150},{NENNQUER=50.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=20.00},{BAC476=87.00},{BAA018=94.00},{GEWICHT=158.920},{BAH005=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=150.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4045454507411},{AAD931=85369010000},{AAB940=10.00},{AAB789=50.00},{BAC740=10.00},{BAC677=50.00},{BAC739=10.00},{BAC676=50.00},{AAB937=MIN},{AAB787=50.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=4.725},{AAS574=150.000},{FEINMINAWG=8},{FEINMAXAWG=0},{ABISOMIN=30.00},{ABISOMAX=30.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 50 mm², 150 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=10 - 50},{EINDRAEHTDIREKT=-},{FEINDRAEHTIG=10 - 50},{FEINDRAEHTHUELS=-},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2