{wago/pg01/serie285/0285-0151_0999-0962.prj},{NB=285-151},{BESTNR=285-151},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=10 - 50 (70 \"f\")},{QUERSCHNITT2=8 - 1 / 0},{ABISOLIERLAENGE=30},{HOEHE=87.00},{BREITE=20.00},{TIEFE=94.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=dunkelgrau-gelb},{BEMERKUNGEN=nur auf Tragschiene DIN 35 x 15},{GEWICHT=159.230},{ECLASS71=27-14-11-20},{ECLASS81=27-14-11-20},{LINKDE=http://eshop.wago.com/JPBC/service.hbc?function=deeplinkproduct&language=DE&catalogidentifier=WAGO01&supplieraid=285-151&mode=ce},{LINKEN=http://eshop.wago.com/JPBC/service.hbc?function=deeplinkproduct&language=EN&catalogidentifier=WAGO01&supplieraid=285-151&mode=ce},{FILENAME=285-151}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1