{wago/pg01/serie285/0285-0157_0950_0999-0962.prj},{NB=285-157/999-950},{BESTNR=285-157/999-950},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Schutzleiterklemme, 50 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=10 - 50 (e)},{QUERSCHNITT2=8 - 1/0},{ABISOLIERLAENGE=30},{HOEHE=87.00},{BREITE=20.00},{TIEFE=94.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grün-gelb},{GEWICHT=186.522},{BEMERKUNGEN=nur auf Tragschiene DIN 35 x 15 2,3 mm dick Kupfer},{RGB=0,1,0,0},{ECLASS71=27-14-11-41},{ECLASS81=27-14-11-41},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/285-157/999-950},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/285-157/999-950},{FILENAME=285-157_999-950}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1