{wago/pg01/serie285/0285-0197_0950_0999-0962.prj},{NB=285-197/999-950_HI},{BESTNR=285-197/999-950},{NENNQUER=95.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=25.00},{BAC476=101.00},{BAA018=107.00},{GEWICHT=309.278},{AAO663=4045454204389},{AAD931=85369010000},{AAB940=MIN},{AAB789=MIN},{BAC740=35.00},{BAC677=70.00},{BAC739=MIN},{BAC676=MIN},{AAB937=MIN},{AAB787=MIN},{AAP403=2},{AAP530=1},{FEINMINAWG=MIN},{FEINMAXAWG=MIN},{ABISOMIN=35.00},{ABISOMAX=35.00},{AAU733=2-Leiter-Schutzleiterklemme, 95 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=35 - 70},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=35 -35},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=PL},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1