{wago/pg01/serie285/0285-0935_0999-0962.prj},{NB=285-935_HI},{BESTNR=285-935},{NENNQUER=35.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=16.00},{BAC476=63.00},{BAA018=86.00},{GEWICHT=79.271},{BAH005=MIN},{BEMESSSTOSSSPG=MIN},{AAB500=101.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143418539},{AAD931=85369010000},{AAB940=6.00},{AAB789=35.00},{BAC740=6.00},{BAC677=35.00},{BAC739=6.00},{BAC676=35.00},{AAB937=MIN},{AAB787=35.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=2.652},{AAS574=101.000},{FEINMINAWG=8},{FEINMAXAWG=2},{ABISOMIN=25.00},{ABISOMAX=25.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 35 mm², 101 A, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=6 - 35},{EINDRAEHTDIREKT=-},{FEINDRAEHTIG=6 - 35},{FEINDRAEHTHUELS=-},{LOD=HI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1