{wago/pg01/serie285/0285-0950_0999-0962.prj},{NB=285-950_HI},{BESTNR=285-950},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=10 - 50 (70 \"f\")},{QUERSCHNITT2=8 - 2 / 0},{ABISOLIERLAENGE=30},{SPANNUNG=880},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=134},{HOEHE=87.00},{BREITE=20.00},{TIEFE=94.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=nur auf TS 35 x 15 | 2.3 mm dick},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=159.050},{ECLASS71=27-14-11-20},{ECLASS81=27-14-11-20},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/285-950},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/285-950},{FILENAME=285-950}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1